??
CAD模型选择
K1329.16X30
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1329 - Hygienic DESIGN 的球头螺栓
明细表
K1329.16X30
BESTKIPP
订货号
K1329.16X30
MATERIAL
主体 表面
不锈钢 A4
D
直径
M16 mm
D1
直径
36 mm
K
高度
9.0 mm
T
间距
1.5 mm
SW
直径
24 mm
R1
直径
23.0 mm
L
长度
30 mm
GEW
重量约
0.0766 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333707
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions